TPS22919EVM

TPS22919 5.5V、1.5A、オン抵抗 100mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22919EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22919 評価基板 (EVM) は、TPS22919 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22919EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.5A) の下で、TPS22919 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.6V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
  • 入力電流範囲:0A ~ 1.5A
  • VIN、VOUT、GND、QOD、ON の各ピンにアクセス可能
  • オンボードの複数のジャンパを使用して QOD 抵抗を調整する機能
  • RON または立ち上がり時間を測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
ロード スイッチ
TPS22919 調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ TPS22919-Q1 AEC Q100 認証取得済み、自己保護機能と立ち上がり時間の制御機能搭載、1 チャネル、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22919EVM TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22919 Load Switch Evaluation Module 2018/05/03
証明書 TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/05/25
試験報告書 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2022/09/06
放射線と信頼性レポート TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report PDF | HTML 2022/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。