TPS22922EVM
TPS22922 ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22922EVM
概要
The TPS22922EVM is an evaluation module for the Texas Instruments family of low-input voltage, ultra-low rON load switches. This EVM operates over a 0.9 V to 3.6 V range and provides a continuous output current of up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22922EVM accepts a YFP-6 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22921, TPS22922, or TPS22922B. These switches have a low threshold enable input, internally controlled slew rate, and ultra-low quiescent/shutdown current. The TPS22922 and TPS22922B also incorporate a 120Ω quick output discharge resistor internally.
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22922EVM — TPS22922 ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22922EVM — TPS22922 ロード・スイッチ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22921/22/22B Evaluation Module | 2009/01/19 | |||
| 証明書 | TPS22922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |