TPS22925EVM
TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード スイッチの評価基板
TPS22925EVM
概要
TPS22925EVM 評価基板 (EVM) は、TPS22925 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22925EVM は、複数の TPS22925 ロード スイッチを搭載した両面 PCB です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22925 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 入力電圧範囲:0.65V ~ 3.6V
- 入力電流範囲:0A ~ 3A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/01/04 | |||
| 証明書 | TPS22925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |