TPS22964CEVM-029
TPS22964C 負荷スイッチ評価モジュール
TPS22964CEVM-029
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22964CEVM-029 評価基板 (EVM) は、超小型の CSP-6 パッケージに封止済みでオン抵抗が小さい 3A ロード・スイッチである TPS22964C の性能評価に使用できます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22964C に入力電圧 (1.1V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 入力電圧範囲:1.1V ~ 5.5V
- 3A の最大連続スイッチング電流
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22964CEVM-029 — TPS22964C ロード・スイッチ評価基板
TPS22964CEVM-029 — TPS22964C ロード・スイッチ評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2013/06/26 | |||
| 証明書 | TPS22964CEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |