TPS23734EVM-094
TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
TPS23734EVM-094
概要
TPS23734 評価基板 (TPS23734EVM-094) は、TPS23734 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD や EA (Ethernet Alliance) Gen 2 対応のコントローラであり、Type 3 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。
特長
- IEEE802.3bt Type 3 class 4 準拠の PoE PD
- フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- EMI 低減に適した周波数ディザリング
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト ストップによるシャットダウン
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23734EVM-094 — IEEE802.3bt Type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向けTPS23734 評価モジュール
TPS23734EVM-094 — IEEE802.3bt Type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向けTPS23734 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23734EVM-094 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/17 | ||
| 証明書 | TPS23734EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/29 |