TPS24750EVM-546
12 A 統合型ホット・スワップ・プロテクタ、電流モニタ付き
TPS24750EVM-546
概要
TPS24750EVM-546 は、SOA (安全動作領域) 保護機能を搭載し、MOSFET を内蔵する、高度に洗練されたホットスワップ・コントローラを採用しています。この評価基板は、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、およびデバイスを包括的に評価するためのさまざまなインジケータを搭載しています。TPS24751 は自動的に再試行を実施するのに対し、TPS24750 はシステム障害の発生後にラッチ状態になります。
特長
- 10A の MOSFET を内蔵したホットスワップ・コントローラには、自動再試行バージョン (TPS24751) と障害発生時のラッチ・バージョン (TPS24750) があります。
- 35A 入出力のねじ込み式端子台。
- 障害とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED。
- ジャンパを使用する、リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション。
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能。
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS24750EVM-546 — 12 A 統合型ホット・スワップ・プロテクタ、電流モニタ付き
TPS24750EVM-546 — 12 A 統合型ホット・スワップ・プロテクタ、電流モニタ付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2475X EVM User Guide | 2013/09/09 | |||
| 証明書 | TPS24750EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |