TPS2500EVM-337
パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2500 用
TPS2500EVM-337
概要
The TPS2500DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages. The silkscreen outline on the PCB top-side encloses components found in a typical USB application. The TPS2500 is in an SON package with a thermal pad. These switches have an enable input, an overcurrent status output, and overtemperature shutdown.
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2500EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2500 用
TPS2500EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2500 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM | 2009/04/24 | |||
| 証明書 | TPS2500EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |