TPS2546EVM-064
TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module
TPS2546EVM-064
概要
The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.
特長
- Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
- Adjustable Current Limit, 230 mA–2800 mA Typical
- 73-mΩ High-Side MOSFET
- 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
- Screw jack type input and output connectors
- Jumper for device enable input
- EVM supports USB 3.0 data pass through
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール
TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) | 2013/02/04 | |||
| 証明書 | TPS2546EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |