TPS2549Q1EVM-729

TPS2549Q1EVM 車載用 USB 充電ポート コントローラおよびパワー スイッチ評価基板

TPS2549Q1EVM-729

ご注文はこちら

概要

TPS2549Q1EVM-729 は、パワー スイッチと USB 2.0 高速データ ライン (DP/DM) スイッチを内蔵した USB 充電ポート コントローラです。TPS2549Q1EVM-729 は、すべての電流充電方式をサポートするために、DP_IN と DM_IN に電気的シグネチャを提供します。TPS2549Q1EVM-729 は、ポート電流を直線的にセンシングし、LM53603AQPWPRQ1 の出力電圧を自動的に調整することで、ケーブル終端デバイスの電圧を通常の動作範囲内に維持することができる USB ケーブルの電圧降下補償機能を内蔵しています。

特長
  • TPS2549Q1 は、DP_IN および DM_IN ピンに IEC 61000-4-2 の保護機能を内蔵
  • リニア USB ケーブル電圧ドループ補償
  • TPS2549Q1 は完全に AEC Q100 認定済みです
  • VBUS への短絡保護機能と DP_IN ピンと DM_IN ピンでの通知機能を内蔵
  • LM53603AQPWPRQ1 高性能 2.1MHz 車載認証済み DC/DC コンバータ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2549 ケーブル補償機能搭載、USB 充電ポート コントローラと 3A パワー スイッチ TPS2549-Q1 車載、ドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM オートモーティブ USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2549Q1EVM-729 TPS2549Q1EVM オートモーティブ USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) 2016/09/15
証明書 TPS2549Q1EVM-729 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。