TPS2552DRVEVM-364
パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2552DRVEVM-364 用
TPS2552DRVEVM-364
概要
The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2552DRVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2552DRVEVM-364 用
TPS2552DRVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2552DRVEVM-364 用
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS2552DRVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM | 2008/10/08 |