TPS25820EVM-835
TPS25820 USB 専用ポート コントローラ使用、USB Type-C 対応 1.5A ソース コントローラ / パワー スイッチの評価基板
TPS25820EVM-835
概要
TPS25820 評価基板 (TPS25820EVM-835) は、TPS25820 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この製品は、使いやすい USB Type-C コントローラであり、1.5A 定格の USB VBUS パワー スイッチを内蔵しています。このデバイスは、USB Type-C 仕様で定義されているソース要件を満たしており、USB Type-C デバイスの取り付け/取り外し、接続の方向、接続のデバイスタイプを検出するためにソース ステート マシンを実装します。
特長
- USB Type-C Rev.1.2 対応 ソース コントローラ
- CC ラインで 1.5A の出力電流制限、1.7A の出力電流制限能力の追加
- コネクタの取り付け/取り外し検出、および超速度極性判定
- CC1 および CC2 の ±8kV 接触放電および ±15kV 空中放電 ESD 定格 (IEC 61000-4-2)
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB 専用ポート・コントローラ使用、USB Type-C 対応 1.5A ソース・コントローラ / パワー・スイッチの評価モジュール
TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB 専用ポート・コントローラ使用、USB Type-C 対応 1.5A ソース・コントローラ / パワー・スイッチの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS25820EVM-835 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) | 2017/11/14 |