TPS25840Q1EVM-079

TPS25840-Q1 ケーブル補償 / 電流制限機能搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板

TPS25840Q1EVM-079

ご注文はこちら

概要

開始に必要な事項
ステップ 1:ハードウェアを注文します

ステップ 2:評価基板ユーザー ガイドのダウンロード

ステップ 3:設計ガイドラインおよびアプリケーション ノートのダウンロード

TPS25840Q1EVM-079 は、ケーブル補償付きの USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力同期整流 降圧用の評価基板 (EVM) です。評価基板には、電源端子台、デバイス充電およびデータ通信用の USB Type-A コネクタが備わっています。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。

特長
  • 6V ~ 36V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
  • ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
  • USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2 準拠
  • ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS25840-Q1 STB 保護 / ケーブル補償機能搭載 USB-A SDP/CDP 充電ポート コンバータ TPS25842-Q1 USB Type-A SDP/CDP 車載充電ポート コンバータのケーブル補償
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 ケーブル補償 / 電流制限機能搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25840Q1EVM-079 TPS25840-Q1 ケーブル補償 / 電流制限機能搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25840-Q1 Evaluation Module 2018/12/13
証明書 TPS25840Q1EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。