TPS25846Q1EVM-117
TPS25846-Q1 ケーブル補償 / クライアント モード搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板
TPS25846Q1EVM-117
概要
TPS25846Q1EVM-117 は、ケーブル補償機能を搭載した、USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。
特長
TPS25846Q1EVM-117 は、ケーブル補償機能を搭載した、USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 ケーブル補償 / クライアント・モード搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板
TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 ケーブル補償 / クライアント・モード搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25846-Q1 Evaluation Module | 2020/05/18 | |||
| 証明書 | TPS25846Q1EVM-117 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/08/11 |