TPS25859Q1EVM-161

TPS25859-Q1 デュアル USB Type-C™ 充電ポート コントローラの評価基板

TPS25859Q1EVM-161

ご注文はこちら

概要

TPS25859-Q1 は統合型の USB 充電ポート ソリューションであり、最大 6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、DCP (Dedicated Charging Port:専用充電ポート) 短絡モードと複数の USB Type-C® ポートの実装を目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。

特長
  • 5.5V ~ 26V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
  • 可変周波数
  • DCP 短絡モードと USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
  • AEC-Q100:
    • 温度グレード 1
    • HBM と CDM の ESD
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25851-Q1 負荷減少機能とプラグ極性検出機能搭載、2.2MHz、デュアル 3A USB Type-C® 充電ポート コントローラ TPS25852-Q1 USB ポートのオン / オフ制御機能搭載、2.2MHz、デュアル 3A USB Type-C® 充電ポート コントローラ TPS25859-Q1 負荷減少機能と USB オン / オフ制御機能搭載、デュアル 3A USB Type-C® 充電ポート コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25859Q1EVM-161 TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25859-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021/09/20
証明書 TPS25859Q1EVM-161 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。