TPS2663-166EVM

TPS26633 と TPS16630 PWP パッケージ封止 eFuse の評価基板

TPS2663-166EVM

ご注文はこちら

概要

TPS2663-166EVM を使用すると、TI の TPS26633 および TPS16630 eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS26633 および TPS16630 デバイスは、4.5V ~ 60V、6A eFuses で、31mΩ FET を内蔵しています。

特長
  • 動作電圧範囲:4.5V ~ 60V
  • オンボード ジャンパを使用して、0.6A ~ 6A の電流制限をプログラム可能
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
  • 外部 N チャネル MOSFET を使用した最大 60V の逆入力極性保護機能 (TPS26633 のみ)
  • サージおよび EFT (IEC61000-4-5 および IEC61000-4-4) からの負荷保護 (TPS26633 のみ)
  • 出力電力制限スキーム (TPS26633 のみ)
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS1663 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse TPS2663 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2663-166EVM — TPS2663-166EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2663-166EVM TPS2663-166EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2663-166EVM: Evaluation Module for TPS2663xPWP and TPS1663xPWP (Rev. A) 2019/10/14
証明書 TPS2663-166EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。