TPS27S100AEVM
TPS27S100A 40V、80mΩ のシングル チャネル ハイサイド スイッチの評価基板
TPS27S100AEVM
概要
テキサス インスツルメンツの TPS27S100A 評価基板は、TPS27S100A 集積回路 (IC) を搭載し、1 チャネル ハイサイド ドライバ アプリケーションをサポートしています。この評価基板 (EVM) の目的は、抵抗性、静電容量性、評基板価誘導性の各負荷のレイアウトを対象にして、TPS27S100A 評価を容易にすることです。
特長
- シングル チャネル ハイサイド、パワー スイッチ
- 動作電圧:3.5 ~ 40V
- 低スタンバイ電流、1uA 未満
- オープン ドレインの障害インジケータ (TPS27S100A)
- プログラマブルな電流制限機能
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V、80mΩ シングル・チャネル・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V、80mΩ シングル・チャネル・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS27S100x Evaluation Module | 2017/10/10 | |||
| 証明書 | TPS27S100AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |