TPS2H160EVM

TPS2H160-Q1 デュアルチャネル スマート ハイサイド スイッチの評価基板

TPS2H160EVM

購入

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2H160-Q1 評価基板は、TPS2H160-Q1 IC を搭載し、デュアルチャネル ハイサイド スイッチ アプリケーションをサポートしています。この評価基板 (EVM) の目的は、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を対象にして、TPS2H160-Q1 評価を容易にすることです。
TPS2H160-Q1 ファミリは、包括的な保護機能を搭載したデュアルチャネル ハイサイド パワー スイッチであり、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵しています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能を搭載しており、インテリジェントな負荷制御が可能です。電流制限を外部からプログラム (設定) 可能であり、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上させることができます。

特長
  • 高精度の電流センス
  • 外付け抵抗で電流制限を調整可能
  • AECQ100-12 に基づきテスト済み
ハイサイド・スイッチ
TPS2H160-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、2 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2H160EVM — TPS2H160-Q1 デュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS2H160EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2H160 Evaluation Module User's Guide 2016年 8月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ