TPS51120EVM-001

TPS51120 評価モジュール

TPS51120EVM-001

ご注文はこちら

概要

The TPS51120EVM-001 evaluation module utilizes the TPS51120 in a high efficiency, dual synchronous buck converter providing 5 V at 6 A and 3.3 V at 6 A from 8 V to 25 V input. The user’s guide describes the TPS51120EVM-001 performance in D-CAP™ mode and RDS(on) current sensing.

The TPS51120 is a highly sophisticated dual current mode synchronous step-down controller. It is a full featured controller designed to run directly off three to four-cell Li-ion battery and provide high power and 5 V and/or 3.3 V standby regulation for all the downstream circuitry in a notebook computer system.

High current, 100 mA, 5 V or 3.3 V on-board linear regulators have glitch-free switch over function to SMPS and can be kept alive independently during standby state. The pseudo-constant frequency adaptive on-time control scheme supports full range of current mode operation including simplified loop compensation, ceramic output capacitors as well as seamless transition to reduced frequency operation at light-load condition. Optional D-CAP™ mode operation optimized for SP-CAP or POSCAP output capacitors allows further reduction of external compensation parts.

DC/DC コントローラ
TPS51120 小さいスタンバイ消費電流、4.5V ~ 28V、デュアルチャネル、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD17505Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17522Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51120EVM-001 — TPS51120 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51120EVM-001 TPS51120 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51120 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/03/04
証明書 TPS51120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。