TPS51215AEVM
3V ~ 28V、同期整流降圧コントローラの評価基板
TPS51215AEVM
概要
TPS51215AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS51215A デバイスを評価できます。TPS51215A は、単相の D-CAP2(TM) 同期整流降圧コントローラです。2 ビットの VID 入力を採用しているので、最大 4 種類の独立した出力電圧を選択でき、電圧繊維のスルーレートは固定的です。
特長
- 3V ~ 28V の入力電圧範囲
- フレキシブルな 2 ビット VID 採用で、可変 Vout をサポート
- 4700ppm/℃ を達成する、ローサイド RDS(ON) による電流センシング
- 差動電圧帰還
- 高速過渡応答
- 3mm x 3mm の RUK パッケージ
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS51215AEVM — 3V ~ 28V、同期整流降圧コントローラの評価基板
TPS51215AEVM — 3V ~ 28V、同期整流降圧コントローラの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS51215A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/24 | |||
| 証明書 | TPS51215AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/14 |