TPS51385EVM

TPS51385 4.5V ~ 24V、7A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51385EVM

ご注文はこちら

概要

TPS51385 評価基盤(EVM)は、D-CAP3™ モードと非常に少ない外付け部品数により、6V ~ 24V の入力から 5.1V を 7A で出力する同期降圧コンバータです。

特長
  • 入力電圧範囲:6V ~ 24V
  • 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
  • 7A の最大連続出力電流
  • PSM (パルス ステップ変調) モードと OOA (強制連続導通モード) モード
  • 2mm x 3mm の小型 QFN パッケージ
DC/DC converters
TPS51385 オン時間に関する D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 24V 入力、7A の同期整流降圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51385EVM — TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51385EVM TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51385 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/08/18
証明書 TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。