TPS53316EVM-075
評価モジュール、TPS53316用、 高効率、5 A、降圧レギュレータ(スイッチャ内蔵)
TPS53316EVM-075
概要
The TPS53316EVM-075 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring TPS53316. TheTPS53316 is a fully integrated step-down regulator employing voltage mode control. The TPS53316EVM-075 is designed to use a 3.3-V or 5-V voltage rail to produce a regulated 1.5-V output at up to 5-A load current. The TPS53316EVM-075 is designed to demonstrate the TPS53316 in a typical low voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53316.
特長
- Continuous 5-A Output Current Capability
- Supports all MLCC Output Capacitors
- Voltage Mode Control
- Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM),Diode-Emulation (DE) Mode and High-Efficiency (HEF) Mode)
- Selectable Switching Frequency Settings (750 kHz, 1.1 MHz, and 2.0 MHz)
- Selectable Overcurrent Threshold
- Soft-Stop Output Discharge During Disable
- Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
- Power Good Indication .
- Pre-Bias Output Voltage Start Up
- Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53316EVM-075 — 評価モジュール、TPS53316用、 高効率、5 A、降圧レギュレータ(スイッチャ内蔵)
TPS53316EVM-075 — 評価モジュール、TPS53316用、 高効率、5 A、降圧レギュレータ(スイッチャ内蔵)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS53316EVM-075 | 2011/09/28 | |||
| 証明書 | TPS53316EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |