TPS53317AEVM-726
評価モジュール、TPS53317A 同期整流降圧コンバータ、DDR VTT 用
TPS53317AEVM-726
概要
TPS53317AEVM-726 は、標準的な低電圧アプリケーションで TPS53317A を提示する設計を採用しており、DDR4 環境をシミュレートすると同時に、TPS53317A の性能を評価できるように多数のテスト・ポイントを実装しています。TPS53317AEVM-726 は、1.2V 電圧レールを使用して 0.6V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 6A の負荷電流を供給する設計を採用しています。
特長
- VIN:1.1V ~ 1.3V
- VOUT:0.6VDC / 6A
- D-CAP+ テクノロジーを採用した同期整流降圧レギュレータを内蔵
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト・ポイント
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53317AEVM-726 — 評価モジュール、TPS53317A 同期整流降圧コンバータ、DDR VTT 用
TPS53317AEVM-726 — 評価モジュール、TPS53317A 同期整流降圧コンバータ、DDR VTT 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS53317AEVM-726 | 2015/11/18 | |||
| 証明書 | TPS53317AEVM-726 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |