TPS53513EVM-587

TPS53513EVM-587 シングル出力、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

TPS53513EVM-587

ご注文はこちら

概要

The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53513.

特長

8-Adc, steady-state output current.
J5 for auto-skip and forced CCM selection
J2 for enable function
J6 for LabView connection
J7 for external VDD
Convenient test points for probing critical waveforms

  • 8-Adc, steady-state output current.
  • J5 for auto-skip and forced CCM selection
  • J2 for enable function
  • J6 for LabView connection
  • J7 for external VDD
  • Convenient test points for probing critical waveforms


DC/DC converters
TPS53513 1.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 シングル出力、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53513EVM-587 TPS53513EVM-587 シングル出力、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS53513 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/11/10
証明書 TPS53513EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02