TPS53647EVM-710

TPS53647 ASIC 電源または高電圧向け PMBus インターフェイス付き 4 相、D-CAP+TM 降圧コントローラの評価基板

TPS53647EVM-710

ご注文はこちら

概要

TPS53647EVM-710 評価モジュールを使用すると、TPS53647 コントローラを評価できます。TPS53647 は、4 相の D-CAP+™ 降圧コントローラで、大電流 ASIC および FPGA への電源供給用の PMBus インターフェイスを搭載しています。この評価基板のデフォルトの構成は 4 相で、標準 1V、120A の出力アプリケーションを示しますが、3 相、2 相、1 相での構成も可能です。

特長
  • VIN (入力電圧):8V ~ 14V
  • 出力電圧:1.0V/120A
  • PMBus プログラミングをサポート
  • 1 ~ 4 相で動作
  • ピン ストラップでの 256-BOOT 電圧選択
DC/DC コントローラ
TPS53647 NVM と ASIC 用 PMBus インターフェイス付き、4 相 D-CAP+TM 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53647EVM-710 — TPS53647 4 相、D-CAP+TM 降圧コントローラ EVM 、ASIC 電源または大電流負荷用 PMBus インターフェイス対応

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53647EVM-710 TPS53647 4 相、D-CAP+TM 降圧コントローラ EVM 、ASIC 電源または大電流負荷用 PMBus インターフェイス対応

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) 2015/06/23
証明書 TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02