TPS54060EVM-590

100mA、正負電源、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TPS54060EVM-590

ご注文はこちら

概要

The TPS54060 DC/DC converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the TPS54060EVM-590 evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate transformer-coupled split rail operation with dual outputs providing ±18V at up to ±100mA. The -18V output is used as the ground reference for the TPS54060 in this application, which allows the sum of thepositive and negative outputs to be divided and sent to the VSNS pin for regulation. The switching frequency is externally set to 300kHz with a resistor at the RT/CLK pin, and the compensation components are also external to the integrated circuit (IC). The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54060 to achieve high efficiency and helps keep the junction temperature low at high output currents. Additionally, the TPS54060 provides adjustable slow start and undervoltage lockoutinputs.

DC/DC converters
TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ TPS54060A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54060EVM-590 — 100mA、正負電源、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54060EVM-590 100mA、正負電源、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54060EVM-590 100mA, Split Rail SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2010/05/11
証明書 TPS54060EVM-590 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012/10/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS7A30-49EVM-567 TPS7A3001 / TPS7A4901 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。