TPS54062EVM-695
TPS54062、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール
TPS54062EVM-695
概要
The TPS54062EVM-695 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54062 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The TPS54062EVM-695 operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 50mA.
特長
- 4.7V to 60V Input Supply Voltage
- Integrated High Side N-Channel MOSFET
- Integrated Low Side N-Channel MOSFET
- Fixed Frequency Peak Current Mode Control
- 1.4 uA Shutdown Current
- 90uA No Load Quiescent Operating Current
- Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
- 100kHz to 1.5MHz Adjustable Switching Frequency with RT
- Synchronizes to External Clock
- Low Drop Out, 98% max. Duty Cycle
- 0.8V Internal Voltage Reference
- 2% Reference Over Temperature
- Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
- Internal Slow Start
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54062EVM-695 — TPS54062、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール
TPS54062EVM-695 — TPS54062、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) | 2012/02/15 | |||
| 証明書 | TPS54062EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |