TPS54201EVM-818
TPS54201 4.5V~28V 入力同期整流型降圧 LED ドライバ評価基板
TPS54201EVM-818
概要
TPS54201EVM-818 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された同期整流降圧スイッチング レギュレータである TPS54201 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS54201 は 1.5A の同期整流型降圧 LED ドライバで、4.5V~28V の広い入力電圧範囲に対応しています。PWM 入力による 1%~100% のアナログ調光 (ディープ アナログ モード ディミング) や、PWM モードでの調光機能も備えています。安全性を重視して、各種の保護機能を実装済みです。LED の開路と短絡の保護機能、センス抵抗の開路と短絡の保護機能、デバイスの過熱保護機能。LED を過電流から保護するため、過電流が検出されると、ドライバはヒカップ保護モードに入ります。
特長
- 1.5A の連続出力電流に対応する、150mΩ および 70mΩ という 2 個の MOSFET
- アナログ/ PWM の各調光モードで 200mV/100mV の内部電圧リファレンスを使用
- PWM 入力で、最小 1% の高精度アナログ調光
- LED の開路と短絡の保護
- センス抵抗の開路と短絡の保護
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V ~ 28V 入力同期整流降圧 LED ドライバの評価モジュール
TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V ~ 28V 入力同期整流降圧 LED ドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54201EVM-818 28-V 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module User's Guide | 2017/02/27 | |||
| 証明書 | TPS54201EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 | 2017/04/25 |