TPS542021EVM

TPS542021 評価基板

TPS542021EVM

ご注文はこちら

概要

TPS542021 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT236 パッケージに封止済みです。TPS542021EVM は、降圧コンバータ TPS542021 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS542021EVM は、5V ~ 30V の入力 (公称 24V) で動作し、2A で 5V 出力を供給します。また、この評価基板は、フィードバック ループ測定向けの AC 信号注入端子も搭載しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 30V
  • 調整可能な出力電圧
  • 2A の連続出力電流に対応できる能力
  • 低ドロップアウトをサポートします
  • 軽負荷時の ECO モード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS542021 4.5V ~ 30V 入力、2A、500kHz 同期降圧コンバータ TPS542025 4.5V ~ 30V 入力、2A、500kHz 同期降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
数量限定

TPS542021EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS542021EVM — TPS542021 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS542021EVM TPS542021 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS542021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/01/22
証明書 TPS542021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。