TPS54218EVM-511

TPS54218、6V 入力、1.8V 出力、2A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TPS54218EVM-511

ご注文はこちら

概要

The TPS54218EVM-511 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54218 regulator. The TPS54218EVM-511 is designed to provide up to 2A output current, from an input voltage of 3V to 6V (Vin start= 3.1V). The switching frequency is externally set at a nominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54218 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54218 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54218 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54218EVM-511.

DC/DC コンバータ
TPS54218 2.95V ~ 6V 入力、2A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54218EVM-511 — TPS54218、6V 入力、1.8V 出力、2A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54218EVM-511 TPS54218、6V 入力、1.8V 出力、2A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009/09/23
証明書 TPS54218EVM-511 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。