TPS54229EVM-056
Evaluation Module for TPS54429 Synchronous Step-Down DCAP2 Mode Converter
TPS54229EVM-056
概要
The TPS54229EVM-056 Evaluation Module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54229 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.
特長
- Vin = 4.5V to 18V
- Iout = 2A
- Vout = 1.05
- DCAP2 Control
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54229EVM-056 — Evaluation Module for TPS54429 Synchronous Step-Down DCAP2 Mode Converter
TPS54229EVM-056 — Evaluation Module for TPS54429 Synchronous Step-Down DCAP2 Mode Converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54229 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/26 | ||
| 証明書 | TPS54229EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |