TPS54231EVM-372
TPS54231EVM-372 2A, 3.5V to 28V Input SWIFT (tm) Converter Evaluation Module
TPS54231EVM-372
概要
TPS54231EVM-372 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54231 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、7V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。スイッチング周波数は、内部で公称 570kHz に設定済みです。ハイサイド MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、TPS54231 パッケージの内部に組み込んでいます。この MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) は小さいので、TPS54231 は高効率を達成すると同時に、出力電流が大きい場合でも接合部温度の上昇を抑えることができます。補償部品は IC の外部にあり、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54231 は、調整可能な低速スタートや、低電圧ロックアウト入力を実現しています。
特長
- 7V ~ 28V の入力電圧範囲
- 92.7% の効率 (VIN = 7V、IO = 0.5A)
- パルス・スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
- 570kHz の固定スイッチング周波数
- 80mΩ の内蔵ハイサイド MOSFET は、最大 2A の連続出力電流に対応
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54231EVM-372 — TPS54231EVM-372 2A, 3.5V to 28V Input SWIFT (tm) Converter Evaluation Module
TPS54231EVM-372 — TPS54231EVM-372 2A, 3.5V to 28V Input SWIFT (tm) Converter Evaluation Module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/26 | ||
| 証明書 | TPS54231EVM-372 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |