TPS54240EVM-VSON
降圧コンバータの評価基板
TPS54240EVM-VSON
概要
TPS54240EVM-VSON は、降圧コンバータの評価基板 (EVM) です。 TPS54240 は、Eco-mode 制御機能を搭載した降圧コンバータであり、軽負荷時に高効率を実現します。スイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品サイズを最適化できます。
特長
- 3.5V ~ 42V の入力電圧
- 2.5A で 3.3V の出力
- Eco-mode™ 制御モードにより、軽負荷時の高効率を実現
- 1200kHz の動作周波数
- 電流モード制御
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54240EVM-VSON — 降圧コンバータの評価モジュール
TPS54240EVM-VSON — 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54240EVM-VSON Regulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2018/02/26 | ||
| 証明書 | TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/12/11 |