TPS542A50EVM-059
I2C インターフェイス搭載、4V ~ 18V 入力、15A 整流降圧 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板
TPS542A50EVM-059
概要
TPS542A50EVM-059 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS542A50 を評価できます。TPS542A50 は、複数の MOSFET を内蔵した、固定周波数動作で補償なしの外部同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1V の固定出力電圧で、最大 15A を供給します。
特長
- 差動リモート センシング
- I2C 通信
- 外部補償なしのネットワーク設計
- 400kHz ~ 2.2MHz の選択可能なスイッチング周波数
- 外部クロックへの同期
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS542A50EVM-059 — 4V ~ 18V 入力、15A 同期整流降圧コンバータ、差動リモート・センスおよび I2C 付
TPS542A50EVM-059 — 4V ~ 18V 入力、15A 同期整流降圧コンバータ、差動リモート・センスおよび I2C 付
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/11 | |||
| 証明書 | TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/09/02 |