TPS54326EVM-540

4.5V ~ 18V 入力、3A、コンバータ評価モジュール

TPS54326EVM-540

ご注文はこちら

概要

The TPS54326 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS54326 package along with the gate drive circuitry.The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54326 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54226 also has an Auto-Skip mode to enable higher efficiency at light loads. The TPS54326 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2A output from an input control voltage source of 4.5V to 18V, input powervoltage source of 2V to 18V and output voltage from 0.76V to 5.5V. Rated input voltage, output voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1.

DC/DC コンバータ
TPS54326 Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54326EVM-540 — 4.5V ~ 18V 入力、3A、コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54326EVM-540 4.5V ~ 18V 入力、3A、コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54326 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/11
証明書 TPS54326EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。