TPS54334EVM-722

TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール

TPS54334EVM-722

ご注文はこちら

概要

The TPS54334 is a 28-V, 3-A, low quiescent supply current (IQ), synchronous monolithic buck converter with integrated MOSFETs.The TPS54334 enables small designs by integrating the MOSFETs and implementing current mode control to reduce external component count.

Efficiency is maximized through the integrated 128mΩ/84mΩ MOSFETs, low quiescent supply current and pulse skipping at light loads. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 μA by entering a shutdown mode

特長
  • Two 128mΩ/84mΩ MOSFETs for 3A Continuous Output Current
  • 0.8 V Internal Voltage Reference with ±1.5% Accuracy Over Temperature
  • Pulse Skipping Boosts Efficiency at Light Loads
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Low 2 μA Shutdown Quiescent Current

 

DC/DC コンバータ
TPS54334 570kHz の固定周波数、4.2V ~ 28V 入力電圧、3A 出力電流、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54334EVM-722 TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/08
証明書 TPS54334EVM-722 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。