TPS543C20AEVM-054
40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS543C20AEVM-054
概要
TPS543C20AEVM-054 評価基板は、公称 12V の入力バスから、0.9V の固定出力電圧で、最大 40A を供給します。この設計により、90% のピーク効率が達成されます。
特長
- 500kHz で動作
- 40A 出力時に 10mVpp のリップル
- この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS543C20AEVM-054 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS543C20AEVM-054 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS543C20A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/28 | ||
| 証明書 | TPS543C20AEVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/03 |