TPS54478EVM-037

評価モジュール、TPS54478 用、同期整流・降圧コンバータ、プレバイアス起動

TPS54478EVM-037

ご注文はこちら

概要

The TPS54478EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54478 Synchronous Step-Down Switcher. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 4A.

特長
  • 2.95V to 6V Operation
  • 4A Output Current
  • 1.8V Output
  • Hiccup Model Current Limit
  • Start up into Pre-bias
  • 0.6V Internal Reference Voltage
DC/DC コンバータ
TPS54478 2.95V ~ 6V 入力、4A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ、Hiccup 電流制限付き TPS54519 2.95V ~ 6V 入力、5A、同期整流 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54478EVM-037 — 評価モジュール、TPS54478 用、同期整流・降圧コンバータ、プレバイアス起動

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54478EVM-037 評価モジュール、TPS54478 用、同期整流・降圧コンバータ、プレバイアス起動

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2011/06/15
証明書 TPS54478EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。