TPS544C27EVM
TPS544C27 評価基板
TPS544C27EVM
概要
TPS544C27EVM は、DC/DC 同期整流降圧コンバータである TPS544C27 の評価基板であり、デジタル PMBus と、各種 Intel プロセッサに対応する SVID (シリアル電圧識別) インターフェイスを搭載しています。この評価基板は、8V ~ 16V の入力を受け入れ、最大 35A の出力電流を供給できます。このコンバータは D-CAP+™ 制御方式を使用して高速過渡応答を実現しており、使用する出力静電容量が小さいため基板面積を節減できます。
特長
- 1V の安定化出力で、最大 35A DC の出力電流を供給
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
- PMBus コネクタ経由で、USB アダプタと容易に接続可能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS544C27EVM — TPS544C27 evaluation module
TPS544C27EVM — TPS544C27 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS544C27EVM 4V to 18V, 35A Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/06/18 | ||
| 証明書 | TPS544C27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/19 |