TPS544E27EVM

TPS544E27 評価基板

TPS544E27EVM

ご注文はこちら

概要

TPS544E27EVM 評価基板 (EVM) は、シングル出力構成のコンバータである TPS544E27 の動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 8V ~ 16V、出力電圧は 1V、最大出力電流は 40A です。TPS544E27EVM を使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。

特長
  • 1V の安定化出力で、最大 40A DC の出力電流を供給
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • PMBus コネクタ経由で、USB アダプタと容易に接続可能
DC/DC コンバータ
TPS544E27 PMBus と SVID に対応、4V ~ 18V 入力、40A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS544E27EVM — TPS544E27 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS544E27EVM TPS544E27 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS544E27EVM 4V to 18V, 40A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024/08/15
証明書 TPS544E27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/08/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。