TPS54521EVM-607
評価モジュール、TPS54521 用、同期整流・降圧レギュレータ
TPS54521EVM-607
概要
The TPS54521EVM-607 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54521 Synchronous Step-Down Switcher with Integrated FET.
特長
- Split Power Rail: 1.6V to 17V on PVIN
- 200kHz to 900kHz Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock On-the-fly
- 0.8V Voltage Reference
- Low 2µA Shutdown Quiescent Current
- Monotonic Start-Up into Prebiased Outputs
- -40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range
- Adjustable Slow Start/Power Sequencing
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54521EVM-607 — 評価モジュール、TPS54521 用、同期整流・降圧レギュレータ
TPS54521EVM-607 — 評価モジュール、TPS54521 用、同期整流・降圧レギュレータ
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/26 | ||
| 証明書 | TPS54521EVM-607 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |