TPS54678EVM-155
TPS54678 評価モジュール
TPS54678EVM-155
概要
The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.
特長
- UCD3138LLCEVM-028 LLC Resonant Half-Bridge DC/DC Converter Board
- UCD3138CC64EVM-030 Control Card pre-programmed with LLC Resonant Half-bridge DC/DC Converter
- USB Interface Adapter EVM (part number USB-to-GPIO)
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54678EVM-155 — TPS54678 評価モジュール
TPS54678EVM-155 — TPS54678 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module | 2012/06/13 | |||
| 証明書 | TPS54678EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |