TPS546D24AEVM

固定周波数同期整流型降圧コンバータ 2 相評価基板

TPS546D24AEVM

ご注文はこちら

概要

TPS546D24AEVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 個の TPS546D24A デバイスを採用した 2 相降圧コンバータです。TPS546D24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 16V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。

特長
  • 2 個のデバイスをスタックしたカレントシェアに対応
  • 選択可能な内部補償
  • PMBus 経由でプログラマブルなスイッチング周波数は 225kHz ~ 1.5MHz
  • PMBus テレメトリの対象は、VOUT、IOUT、ダイの内部温度
  • アダプティブ電圧スケーリング (AVS) とマージン測定
  • 内部 FB デバイダ (分割抵抗) を使用する差動リモート センシングは、TJ が -40℃ ~ 150℃ の範囲内で 1% 未満の VOUT 合計誤差を達成
DC/DC converters
TPS546D24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546D24AEVM-2PH — 2phase EVM for TPS546D24A

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS546D24AEVM-2PH 2phase EVM for TPS546D24A

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546D24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/20
証明書 TPS546D24AEVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。