TPS54824EVM-779

TPS54824 同期整流降圧コンバータ評価基板

TPS54824EVM-779

ご注文はこちら

概要

TPS54824EVM–779 は、8A の同期整流コンバータの評価基板 (EVM) です。  この EVM は、公称 12V の入力から 1.8V の出力電圧を生成します。  入力電圧範囲は 4.5V ~ 17V です。 回路は 700 kHz で動作するように設定されています。

特長
  • 4.5V ~ 17V の入力電圧
  • 1.8V 出力で 8A を供給
  • 固定周波数電流モード制御
  • スイッチング周波数は調整可能で、700kHz の動作が事前設定済み
  • 重要な波形と接続すべてに対応する複数のテスト ポイント
DC/DC converters
TPS54824 HotRod™ QFN 封止、4.5V ~ 17V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54824EVM-779 — TPS54824 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54824EVM-779 TPS54824 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54824 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/19
証明書 TPS54824EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。