TPS548A20EVM-737

TPS548A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ評価基板

TPS548A20EVM-737

ご注文はこちら

概要

TPS548A20EVM-737 は、TPS548A20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 20V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 15A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。

特長
  • 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御機能
  • 0.5%、600mV のリファレンス電圧と差動リモート センス機能により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
DC/DC コンバータ
TPS548A20 1.5V ~ 20V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS548A20EVM-737 — TPS548A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS548A20EVM-737 TPS548A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/19
証明書 TPS548A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02