TPS552882EVM-2MHZ

TPS552882 36V、16A 降圧ブースト コンバータ 非I2C評価基板

TPS552882EVM-2MHZ

ご注文はこちら

概要

TPS552882 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みの同期整流昇降圧コンバータです。USB パワー デリバリ (USB PD) 用途でソリューションのサイズと効率のバランスを確保するために、TPS552882 は昇圧レッグの 16A MOSFET を 2 個統合しています。TPS552882 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。降圧モードでの動作時には 15A を出力できます。昇圧モードでの動作時には、8V 入力から 100W、5V 入力から 60W を提供できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 36V
  • 出力電圧範囲:0.8V ~ 21.26V
  • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 3A で 97% の効率
  • 200kHz ~ 2.4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • プログラマブルな出力電流制限
DC/DC コンバータ
TPS552882 36V、16A 昇降圧コンバータ TPS552882-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、36V、16A 昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS552882EVM-2MHZ — TPS552882 2MHz 向け EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS552882EVM-2MHZ TPS552882 2MHz 向け EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS552882EVM-2MHz Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/16
証明書 TPS552882EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。