TPS55289Q1EVM
TPS55289-Q1 評価基板
TPS55289Q1EVM
概要
この評価基板は、4 個の MOSFET を内蔵した高性能かつ高効率の同期整流昇降圧コンバータである TPS55289-Q1 デバイスを搭載しています。TPS55289-Q1 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化済みです。TPS55289-Q1 は I²C インターフェイスを使用して、コンバータのパラメータをフレキシブルにプログラム (設定) できます。
特長
- 入力電圧範囲:3.0V ~ 36V
- 出力電圧範囲:22V (最大値)
- 4A の平均インダクタ電流制限
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz ~ 2.2MHz
- I²C インターフェイス
半導体製品
購入と開発の開始
評価ボード
TPS55289Q1EVM-011 — TPS55289-Q1 の評価基板
TPS55289Q1EVM-011 — TPS55289-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS55289Q1EVM-011 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/12/04 | ||
| 証明書 | TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/08 |