TPS561201EVM-896
TPS561201 1A 同期整流 降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板
TPS561201EVM-896
概要
TPS561201 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、アダプティブオン時間対応、D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS561201 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS561201 は効率を向上させ、出力電流が高い場合に接合部温度を低く保つことができます。TPS561201 dc/dc 同期整流コンバータは、4.5V ~ 17V の入力電圧源から 1A の出力を供給するように設計されています。出力電圧範囲は 0.8V ~ 6.5V です。TPS561201EVM-896 評価基板 (EVM) は、4.5V から 17V への入力を受け入れ、1.05V、1A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。こ EVM ユーザー ガイドでは、TPS561201EVM-896 の性能について説明しています。
特長
- 5V、12V、15V の電源バスに対応
- FET を内蔵した同期整流降圧コンバータ
- DCAP2 制御
- 内部ソフト スタート
- 出力電流:1A
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS561201EVM-896 — TPS561201、1A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール
TPS561201EVM-896 — TPS561201、1A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS561201 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/02 | ||
| 証明書 | TPS561201EVM-896 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |