TPS562206EVM
TPS562206 SOT-563 パッケージ、FCCM 対応、2A、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562206EVM
概要
TPS562206 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT563 パッケージに封止済みです。TPS562206EVM は、降圧コンバータ TPS562206 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板は、4.2V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 4.2V ~ 17V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 2A の出力電流
- FCCM モード
- 高速過渡応答
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package
TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562203 and TPS562206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/08/16 | ||
| 証明書 | TPS562206EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/08/02 |