TPS562209EVM-601
TPS562209 17V 入力、2A 同期整流・降圧レギュレータ評価モジュール、SOT-23 パッケージ
TPS562209EVM-601
概要
The TPS562209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2A synchronous step-down converter. The TPS562209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS562209 operates in forced CCM mode during light load operation. The TPS562209EVM-601 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 2 A load current
特長
- D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching
- Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
- Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
- Integrated 122-mΩ (High Side) and 72-mΩ (Low Side) FETs
- Pre-Biased Soft Start
- Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
- OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
- Fixed Soft Start: 1 ms
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V 入力、2A 同期整流・降圧レギュレータ評価モジュール、SOT-23 パッケージ
TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V 入力、2A 同期整流・降圧レギュレータ評価モジュール、SOT-23 パッケージ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/02 | ||
| 証明書 | TPS562209EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |