TPS562212EVM
TPS562212 SOT-583 封止、18V 入力、2A 出力、1.2MHz 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562212EVM
概要
TPS562212 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT-583 パッケージに封止済みです。TPS562212EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562212 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS562212EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 2A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
DC/DC converters
詳細はこちら
- 高速過渡応答と固定周波数に対応する AECM 制御
- Eco-mode と FCCM の選択に対応するモード ピン
- すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
- 良好な出力精度
- SOT-583 パッケージ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS562212EVM — TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583
TPS562212EVM — TPS562212 evaluation module 18-V input, 2-A output, 1.2-MHz, synchronous buck converter SOT-583
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS562212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/30 | ||
| 証明書 | TPS562212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/19 |